AQ, DN 300, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 544.86 m³/h
003Z3781
AQ DN 300, limitador de vazão
003Z3781
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 398 mm |
| Altura com plugues de testes [mm] | 428 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [m] | 243.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 300, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 544.86 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | AQ DN300 dPv 21-210kPa Flow 3,96-544,86 |
| Peso [kg] | 48.800 kg |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 300 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 48.8 Quilograma |