Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h

003Z3776

AQ DN 200, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]270 mm
Altura com plugues de testes [mm]300 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [m]220.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 200, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]289.55 m³/h
Característica
Valor
Fluxo [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55
Peso [kg]22.300 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]210 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]35 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 200
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido24.8 Quilograma