Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h

003Z3774

AQ DN 150, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]218 mm
Altura com plugues de testes [mm]248 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [m]220.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 150, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]90.86 m³/h
Característica
Valor
Fluxo [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m
Peso [kg]14.200 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]400 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 150
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido16.6 Quilograma