AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h
003Z3773
AQ DN 150, limitador de vazão
003Z3773
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 218 mm |
| Altura com plugues de testes [mm] | 248 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [m] | 220.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 150, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 153.29 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | AQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29 |
| Peso [kg] | 14.200 kg |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 150 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 14.2 Quilograma |