Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3765

AQ DN 80, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]112 mm
Altura com plugues de testes [mm]137 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [m]188.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 80, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Característica
Valor
Fluxo [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Peso [kg]4.200 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]400 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 80
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1 Quilograma