AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h
003Z3760
AQ DN 50, limitador de vazão
003Z3760
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 106 mm |
| Altura com plugues de testes [mm] | 131 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [m] | 188.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 50, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 36.32 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | AQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3 |
| Peso [kg] | 3.700 kg |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 50 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 4.2 Quilograma |