Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]108 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [m]158.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 40, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]6.66 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]1.37 m³/h
Característica
Valor
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Peso [kg]1.500 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]400 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 40
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.5 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1.43 Quilograma