Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 600, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Modulação, PN 16

003Z6401

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 16
Classe de proteçãoII
Classe de proteção IPIP67
Consumo de energia [W]140.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosVálvulas borboleta
In scope of WEEEYes
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN600 flange mod 2-10v/4-20
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaAço inoxidável
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Operação manualSim
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Sinal da entrada de controle Y [mA]0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V]0(2) - 10 V
Tamanho da válvulaDN 600
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tensão de alimentação [V] CA220 V
Tipo de operaçãoAtuador
Tipo de produtoVFH2-FAM
Tipo de sinal de controleModulação
Tipo de válvulaVálvula borboleta motorizada
Tipos de conexãoFlange
Torque operacional [Nm]2500 N-m
Valores Kv [m³/h]36946.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto239.7 Quilograma
Peso líquido204.9 Quilograma
Volume669.882 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162464670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm