Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 450, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Liga/Desliga, PN 16

003Z6392

VFH2 -LAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 16
Classe de proteçãoII
Classe de proteção IPIP67
Consumo de energia [W]140.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -LAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosVálvulas borboleta
In scope of WEEEYes
Indicador de posiçãoNão
Material DescriptionVFH2-LAO DN450 lug on/off
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaAço inoxidável
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Operação manualSim
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Tamanho da válvulaDN 450
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tensão de alimentação [V] CA220 V
Tipo de operaçãoAtuador
Tipo de produtoVFH2-LAO
Tipo de sinal de controleLiga/Desliga
Tipo de válvulaVálvula borboleta motorizada
Tipos de conexãoGuia
Torque operacional [Nm]1600 N-m
Valores Kv [m³/h]18600.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto120.67 Quilograma
Peso líquido98.8 Quilograma
Volume354.619 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162464601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm