VFH2-LAO, DN 250, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Liga/Desliga, PN 16
003Z6384
VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6384
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Classe de proteção | II |
| Classe de proteção IP | IP67 |
| Consumo de energia [W] | 45.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -LAO DN 250, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | VFH2-LAO DN250 lug on/off |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Operação manual | Sim |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Tamanho da válvula | DN 250 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
| Tipo de operação | Atuador |
| Tipo de produto | VFH2-LAO |
| Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta motorizada |
| Tipos de conexão | Guia |
| Torque operacional [Nm] | 200 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 5550.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 43.58 Quilograma |
| Peso líquido | 32.38 Quilograma |
| Volume | 134.16 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |