VFH2-LAM, DN 80, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Modulação, PN 16
003Z6374
VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
003Z6374
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Classe de proteção | II |
| Classe de proteção IP | IP67 |
| Consumo de energia [W] | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP dossier product name | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Tamanho da válvula | DN 80 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
| Tipo de operação | Atuador |
| Tipo de produto | VFH2-LAM |
| Tipo de sinal de controle | Modulação |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta motorizada |
| Tipos de conexão | Guia |
| Torque operacional [Nm] | 50 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 288.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.21 Quilograma |
| Peso líquido | 6.47 Quilograma |
| Volume | 20.237 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |