Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosVálvulas borboleta
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaAço inoxidável
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Tamanho da válvulaDN 600
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de operaçãoEngrenagem de rosca sem-fim
Tipo de produtoVFH2-FG
Tipo de válvulaVálvula borboleta manual
Tipos de conexãoFlange
Torque operacional [Nm]2500 N-m
Valores Kv [m³/h]36946.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto235.5 Quilograma
Peso líquido235.5 Quilograma
Volume675.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm