VFH2-LG, DN 350, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16
003Z5412
VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5412
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | VFH2-LG DN350 lug worm gear |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Tamanho da válvula | DN 350 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de operação | Engrenagem de rosca sem-fim |
| Tipo de produto | VFH2-LG |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta manual |
| Tipos de conexão | Guia |
| Torque operacional [Nm] | 600 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 10212.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 58.58 Quilograma |
| Peso líquido | 58.58 Quilograma |
| Volume | 213.28 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |