Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 300, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16

003Z5411

VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosVálvulas borboleta
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionVFH2-LG DN300 lug worm gear
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaAço inoxidável
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tamanho da válvulaDN 300
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de operaçãoEngrenagem de rosca sem-fim
Tipo de produtoVFH2-LG
Tipo de válvulaVálvula borboleta manual
Tipos de conexãoGuia
Torque operacional [Nm]400 N-m
Valores Kv [m³/h]7557.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto46.42 Quilograma
Peso líquido46.42 Quilograma
Característica
Valor
Volume160.16 Litro
EAN/UPC5715162494943