VFH2-LH, DN 125, Válvula borboleta manual, Manípulo, PN 16
003Z5404
VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5404
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | VFH2 -LH DN125 lug handle |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 125 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de operação | Manípulo |
| Tipo de produto | VFH2-LH |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta manual |
| Tipos de conexão | Guia |
| Torque operacional [Nm] | 100 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 874.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Quilograma |
| Peso líquido | 10 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 19.7 Litro |
| EAN/UPC | 5715162494905 |