Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 65, Válvula borboleta manual, Manípulo, PN 16

003Z5401

VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosVálvulas borboleta
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionVFH2-LH DN65 lug handle
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaAço inoxidável
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tamanho da válvulaDN 65
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de operaçãoManípulo
Tipo de produtoVFH2-LH
Tipo de válvulaVálvula borboleta manual
Tipos de conexãoGuia
Torque operacional [Nm]50 N-m
Valores Kv [m³/h]207.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4 Quilograma
Peso líquido4 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.99 Litro
EAN/UPC5715162466506