VFH2-WG, DN 600, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16
003Z2416
VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2416
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | DN600 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Nylon coated |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Tamanho da válvula | DN 600 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de operação | Engrenagem de rosca sem-fim |
| Tipo de produto | VFH2-WG |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta manual |
| Tipos de conexão | Soquete |
| Torque operacional [Nm] | 2500 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 36946.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 235.5 Quilograma |
| Peso líquido | 235.5 Quilograma |
| Volume | 725.61 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |