Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosVálvulas borboleta
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaNylon coated
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Tamanho da válvulaDN 350
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de operaçãoEngrenagem de rosca sem-fim
Tipo de produtoVFH2-WG
Tipo de válvulaVálvula borboleta manual
Tipos de conexãoSoquete
Torque operacional [Nm]600 N-m
Valores Kv [m³/h]10212.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45.19 Quilograma
Peso líquido45.19 Quilograma
Volume231.168 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm