VFH2-WH, DN 65, Válvula borboleta manual, Manípulo, PN 16
003Z2401
VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2401
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| Indicador de posição | Sim |
| Material Description | DN65 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Nylon coated |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 65 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de operação | Manípulo |
| Tipo de produto | VFH2-WH |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta manual |
| Tipos de conexão | Soquete |
| Torque operacional [Nm] | 50 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 207.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.74 Quilograma |
| Peso líquido | 3.74 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 9.016 Litro |
| EAN/UPC | 5710104521985 |