Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Válvula borboleta manual, Manípulo, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosVálvulas borboleta
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaNylon coated
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de operaçãoManípulo
Tipo de produtoVFH2-WH
Tipo de válvulaVálvula borboleta manual
Tipos de conexãoSoquete
Torque operacional [Nm]50 N-m
Valores Kv [m³/h]82.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.06 Quilograma
Peso líquido3.06 Quilograma
Característica
Valor
Volume9.016 Litro
EAN/UPC5710104521978