VFH2-WAO, DN 450, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Liga/Desliga, PN 16
003Z2392
VFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2392
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Classe de proteção | II |
| Classe de proteção IP | IP67 |
| Consumo de energia [W] | 140.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Válvulas borboleta |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de posição | Não |
| Material Description | DN450 butterfly valve on/off |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
| Material do disco da válvula | Nylon coated |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Operação manual | Sim |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Tamanho da válvula | DN 450 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
| Tipo de operação | Atuador |
| Tipo de produto | VFH2-WAO |
| Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
| Tipo de válvula | Válvula borboleta motorizada |
| Tipos de conexão | Soquete |
| Torque operacional [Nm] | 1600 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 18600.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 119.6 Quilograma |
| Peso líquido | 98.8 Quilograma |
| Volume | 278.574 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |