Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 200, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Modulação, PN 16

003Z2383

VFH2-WAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 16
Classe de proteçãoII
Classe de proteção IPIP67
Consumo de energia [W]45.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2-WAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosVálvulas borboleta
In scope of WEEEYes
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionC4C DN200 butterfly valve Mod
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaNylon coated
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Operação manualSim
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Sinal da entrada de controle Y [mA]0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V]0(2) - 10 V
Tamanho da válvulaDN 200
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tensão de alimentação [V] CA220 V
Tipo de operaçãoAtuador
Tipo de produtoVFH2-WAM
Tipo de sinal de controleModulação
Tipo de válvulaVálvula borboleta motorizada
Tipos de conexãoSoquete
Torque operacional [Nm]200 N-m
Valores Kv [m³/h]2692.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto32.97 Quilograma
Peso líquido23.15 Quilograma
Volume91.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104521794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm