Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 50, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Modulação, PN 16

003Z2368

VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de rotação [°]90 °
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe de pressãoPN 16
Classe de proteçãoII
Classe de proteção IPIP67
Consumo de energia [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoVFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosVálvulas borboleta
In scope of WEEEYes
Indicador de posiçãoSim
Material DescriptionC4C DN50 butterfly valve Mod4-20mA
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvulaNylon coated
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Operação manualSim
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Sinal da entrada de controle Y [mA]0(4) - 20 mA
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tensão de alimentação [V] CA220 V
Tipo de operaçãoAtuador
Tipo de produtoVFH2-WAM
Tipo de sinal de controleModulação
Tipo de válvulaVálvula borboleta motorizada
Tipos de conexãoSoquete
Torque operacional [Nm]50 N-m
Valores Kv [m³/h]82.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.2 Quilograma
Peso líquido5.51 Quilograma
Volume13.276 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104521640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm