Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

Soluções de tubo único, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, atuador termostático para controle de temperatura de retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Compatibilidade com o tamanho AB-QMDN 25-32
Comprimento do tubo capilar [m]0.6 m
Contains batteriesNo
DescriçãoQT 35-50 °C, DN 25-32, atuador termostático para controle de temperatura de retorno
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]35 °C
Grupo de produtosSoluções de tubo único
Material DescriptionQT 35-50 °C (DN25-32)
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Tipo de produtoQT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.23 Quilograma
Peso líquido0.214 Quilograma
Volume1.482 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm