Soluções de tubo único, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0384
QT 35-50 °C, DN 10-20, atuador termostático para controle de temperatura de retorno
003Z0384
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-20 |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 0.6 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | QT 35-50 °C, DN 10-20, atuador termostático para controle de temperatura de retorno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| Grupo de produtos | Soluções de tubo único |
| Material Description | QT thermostatic element |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Tipo de produto | QT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.23 Quilograma |
| Peso líquido | 0.214 Quilograma |
| Volume | 1.441 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |