CCR3+
003Z0396
Controlador CCR3 +, controlador de temperatura de retorno e registro de temperatura
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Soluções de tubo único
003Z0396
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de proteção IP | IP20 |
| Consumo de energia (repouso) [W] | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Controlador CCR3 +, controlador de temperatura de retorno e registro de temperatura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupo de produtos | Soluções de tubo único |
| Instalação | Trilho DIN 35 mm |
| Label product | Yes |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Número de ramais controlados (básico) | 20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de ramais controlados (conexão paralela) | 36 |
| Product line | 28 |
| Protocolos de comunicação de dados | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sinal de saída de alarme [A] | 1.000 A |
| Sinal de saída de alarme [V] CC | 24 V |
| Sinal de saídapara osatuadores [A] | 1.0 A |
| Sinal de saídapara osatuadores [V] | 24 V |
| Tipo de algoritmo | PWM |
| Tipo de atuador | NA (normalmente aberta) |
| Tipo de produto | CCR3+ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.448 Quilograma |
| Peso líquido | 0.3 Quilograma |
| Volume | 1.309 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |