MTCV PURE, Versão: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 10 |
| Configuração original de fábrica [°C] | 50 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| Função de desinfecção | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento de água quente |
| Lead content | less than 0,1% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Material do corpo da válvula | Rg+ |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Tipo de homologação | N/A |
| Tipo de produto | MTCV PURE |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 7/1Rp ¾ |
| Valores Kv [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Versão | A |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.567 Quilograma |
| Peso líquido | 0.533 Quilograma |
| Volume | 0.534 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |