Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versão: A, DN 15, Tipo de homologação: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, Versão A, válvula de circulação termostática multifuncional

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 10
Configuração original de fábrica [°C]57 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoMTCV DN 15, DVGW, Versão A, válvula de circulação termostática multifuncional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]35 °C
Função de desinfecçãoNão
Grupo de produtosBalanceamento de água quente
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaRg5
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Tipo de homologaçãoDVGW
Tipo de produtoMTCV
Tipos de conexãoRosca interna ISO 7/1Rp ½
Valores Kv [m³/h]1.50 m³/h
VersãoA

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.564 Quilograma
Peso líquido0.557 Quilograma
Volume0.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm