CNT, DN 15, Rosca interna
003Z7641
CNT DN 15, rosca interna, válvula de ajuste
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Válvulas associadas
003Z7641
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | CNT DN 15, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Material do corpo da válvula | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Posição de montagem | Tubo de alimentação |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | CNT |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 160.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Quilograma |
| Peso líquido | 0.34 Quilograma |
| Volume | 1.756 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |