Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Rosca interna

003Z7694

CDT DN 32, rosca interna, válvula de bloqueio
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Válvulas associadas

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
DescriçãoCDT DN 32, rosca interna, válvula de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoNão
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamentoautomático
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Material do corpo da válvulaLatão
Característica
Valor
Posição de montagemTubo de alimentação
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 32
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoCDT
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.336 Quilograma
Peso líquido1.336 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.573 Litro
EAN/UPC5710104095585