ASV-M, DN 32, Rosca externa
003L7699
ASV-M DN 32, rosca externa, válvula de bloqueio
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003L7699
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ASV-M DN 32, rosca externa, válvula de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Não |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | ASV-M DN 32 EXTERNALTHREAD |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Posição de montagem | Tubo de alimentação |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Tamanho da válvula | DN 32 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | ASV-M |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.35 Quilograma |
| Peso líquido | 1.338 Quilograma |
| Volume | 8.485 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |