Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 40, Rosca interna

003L7695

ASV-M DN 40, rosca interna, válvula de bloqueio

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoASV-M DN 40, rosca interna, válvula de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoNão
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamentoautomático
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionASV-M DN 40 INT.THR.
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão
Posição de montagemTubo de alimentação
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Tamanho da válvulaDN 40
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoASV-M
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]10.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.478 Quilograma
Peso líquido1.46 Quilograma
Volume8.319 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421528105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm