ASV-M, DN 15, Rosca interna
003L7681
ASV-M DN 15, rosca interna, válvula de bloqueio
003L7681
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ASV-M DN 15, rosca interna, válvula de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Não |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | ASV-M DN 15 INT.THR. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Posição de montagem | Tubo de alimentação |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | ASV-M |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Quilograma |
| Peso líquido | 0.336 Quilograma |
| Volume | 1.819 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |