ASV-I, DN 50, Rosca externa
003L7652
ASV-I DN 50, rosca externa, válvula de ajuste
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003L7652
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Connection 1 (EF000321) | External thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ASV-I DN 50, rosca externa, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kvs value (EF022466) | 1600.00 |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | ASV-I DN 50 EXT. THR. |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nominal diameter (EF023191) | DN 50 |
| Posição de montagem | Tubo de alimentação |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tamanho da válvula | DN 50 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Tipo de produto | ASV-I |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | TRUE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.984 Quilograma |
| Peso líquido | 1.984 Quilograma |
| Volume | 2.506 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |