Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Rosca interna

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoASV-D valve DN 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Em conformidade com a RoHSOut of scope
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosBalanceamentoautomático
Material DescriptionASV-D DN25
Material do corpo da válvulaCW 617N
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Tamanho da válvulaDN 25
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoASV-D
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]9.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto874 Grama
Peso líquido830 Grama
Volume1.396 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm