ASV-BD PURE, DN 15, Rosca interna
003Z4941
ASV-BD, DN 15, Internal thread
003Z4941
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Em conformidade com a RoHS | Out of scope |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Opcional via acessório |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Lead content | less than 0,1% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | ASV-BD PURE DN15 G½" |
| Posição de montagem | Tubo de alimentação |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | ASV-BD PURE |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 3.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.818 Quilograma |
| Peso líquido | 0.806 Quilograma |
| Volume | 2.189 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508756 |
| Proposition 65 | No significant risk |