Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

003Z5688

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoSet (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamentoautomático
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w.
Product line28
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP dossier product name"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
Tamanho da válvulaDN 25
Tipo de produtoConjunto ASV-PV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.308 Quilograma
Peso líquido1.923 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424614744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm