Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Com isolamento

003Z5605

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, rosca interna, com isolamento, válvula de balanceamento automático

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Comprimento do tubocapilar [m]1.5 m
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max]25 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min]5 KPa
Configuração original de fábrica [kPa]10 KPa
Contains batteriesNo
DescriçãoASV-PV DN 40, 5-25 kPa, rosca interna, com isolamento, válvula de balanceamento automático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Grupo de produtosBalanceamentoautomático
IsolamentoCom isolamento
Característica
Valor
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa
Material do corpo da válvulaLatão
Posição de montagemTubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Tamanho da válvulaDN 40
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de produtoASV-PV 4G
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]10.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.653 Quilograma
Peso líquido3.357 Quilograma
Volume9.239 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104081649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm