ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sem isolamento
003Z5501
ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, sem isolamento, válvula de balanceamento automático
003Z5501
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Comprimento do tubocapilar [m] | 1.5 m |
| Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Configuração original de fábrica [kPa] | 10 KPa |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, sem isolamento, válvula de balanceamento automático |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamentoautomático |
| Isolamento | Sem isolamento |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ASV-PV DN15 5-25 kPa without insulation |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Posição de montagem | Tubo de retorno |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de produto | ASV-PV 4G |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.892 Quilograma |
| Peso líquido | 0.681 Quilograma |
| Volume | 2.331 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |