Pacotes de controle, Reino Unido
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Control packs
087N9518MP
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Centro de cabeamento | WC4B |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupo de produtos | Pacotes de controle, Reino Unido |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Product line | 03 |
| Qtde de bateria | 1 |
| Receptores | RX1-S |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Tipo de controle de tempo | SEM TEMPORIZAÇÃO |
| Tipo de produto | Outros pacotes |
| Tipo de termostato ambiente | TPOneM + TPOneRF |
| Weight per battery | 1 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.95 Quilograma |
| Peso líquido | 2.95 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 8.348 Litro |
| EAN/UPC | 5714279436075 |