Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Pacotes de controle, Reino Unido

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Control packs

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.006
1 Primary battery weight Kg0.003
2 Secondary battery SUM weight Kg0.092
2 Secondary battery weight Kg0.023
Battery type or NameLithium Manganese dioxide (CR2354)
Centro de cabeamentoWC4B
Contains batteriesYes
DescriçãoUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupo de produtosPacotes de controle, Reino Unido
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Product line03
Qtde de bateria2
Secondary battery Number of batteries4
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Secondary battery Voltage1.5 V
Secondary battery Weight per battery23 g
Tipo de controle de tempoSEM TEMPORIZAÇÃO
Tipo de produtoOutros pacotes
Tipo de termostato ambienteTP5000
Válvula motorizada2 x HP22
Weight per battery3 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.742 Quilograma
Peso líquido2.389 Quilograma
Característica
Valor
Volume7.781 Litro
EAN/UPC5013567420025