Pacotes de controle, Reino Unido
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Control packs
087N6304
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Centro de cabeamento | WC4B |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupo de produtos | Pacotes de controle, Reino Unido |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Qtde de bateria | 1 |
| Receptores | RX1-S |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Termostato cilíndrico | ATC |
| Tipo de controle de tempo | FP720 |
| Tipo de produto | Outros pacotes |
| Tipo de termostato ambiente | RET2001RF |
| Válvula motorizada | HS3 |
| Weight per battery | 1 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.3 Quilograma |
| Peso líquido | 2.3 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 7.941 Litro |
| EAN/UPC | 5714279392975 |