Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Sem fio, Z-wave

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]80 mm
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9010
DescriçãoDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupo de produtosVentilation Accessories and Spare Parts
InterfacesSem fio
Largura [mm]80.00 mm
Característica
Valor
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Padrão WirelessZ-wave
Product line67
Profundidade [mm]26 mm
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoControls for Danfoss Air units
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento
Transmissão sem fio [m] [Max]30 m
Utilizaçãow1, w2, a2, a3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.092 Quilograma
Peso líquido0.09 Quilograma
Volume0.381 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk