Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 48

004H4439

16 bar, Brazing material: CoResist

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoKIWAPEDSVGWWRAS
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]18 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]18 mm
Comprimento de conexão 1, mm18 mm
Comprimento de conexão 2, mm18 mm
Con. padrãoDIN ISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4571
Material de soldagemCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Característica
Valor
No. de placas48
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4571
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 13/4
Tamanho de conexão 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXBDW22H-1
Total height without feet [mm]376 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.4 Quilograma
Peso líquido9.21 Quilograma
Volume7.465 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm