Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 42
004H4374
16 bar, Brazing material: Copper
004H4374
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da conexão lado 1 [mm] | 18 mm |
| Comprimento da conexão lado 2 [mm] | 18 mm |
| Comprimento de conexão 1, mm | 18 mm |
| Comprimento de conexão 2, mm | 18 mm |
| Con. padrão | DIN ISO 228/1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Horizontal center porthole[mm] | 72 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | 1.4571 |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | XBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-42_8Cu_16_S1_2G3/4_D |
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 16 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| No. de placas | 42 |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Number Of Passes | 1 |
| Padrão da placa | H |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | 3/4 |
| Tamanho de conexão 2 | 3/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo de conexão 1 | G |
| Tipo de conexão 2 | G |
| Tipo de produto | XBDW22H-1 |
| Total height without feet [mm] | 376 mm |
| Total width [mm] | 119 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 329.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.987 Quilograma |
| Peso líquido | 8.19 Quilograma |
| Volume | 10.829 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |