Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Micro Plate heat exchanger, XB71H-1, Number of plates: 260

079G1019

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]0 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]0 mm
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]205 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Característica
Valor
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas260
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN100
Tamanho de conexão 2DN100
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoXB71H-1
Total height without feet [mm]1149 mm
Total width [mm]372 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto388 Quilograma
Peso líquido321 Quilograma
Volume883.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm