Micro Plate heat exchanger, XB66H-1, Number of plates: 200
004B1999
25 bar, Brazing material: Copper
004B1999
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | PED |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento da conexão lado 1 [mm] | 80 mm |
| Comprimento da conexão lado 2 [mm] | 80 mm |
| Con. padrão | ISO 228/1 |
| Connection length 1 [mm] | 80 mm |
| Connection length 2 [mm] | 80 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -196 °C |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Horizontal center porthole[mm] | 180 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | 1.4404 |
| Material de soldagem | Copper |
| Material Description | XB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| No. de placas | 200 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Number Of Passes | 1 |
| Padrão da placa | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de conexão 1 | DN65 |
| Tamanho de conexão 2 | DN65 |
| Tipo de conexão 1 | FLANGE |
| Tipo de conexão 2 | FLANGE |
| Tipo de produto | XB66H-1 |
| Total height without feet [mm] | 706 mm |
| Total width [mm] | 296 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 583.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 134 Quilograma |
| Peso líquido | 108.5 Quilograma |
| Volume | 360 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104048031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |