Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Micro Plate heat exchanger, XB66L-1, Number of plates: 60

004B1963

16 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]80 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]80 mm
Comprimento de conexão 1, mm80 mm
Comprimento de conexão 2, mm80 mm
Con. padrãoISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]180 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB66L-1-60_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
No. de placas60
Característica
Valor
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 1DN65
Tamanho de conexão 2DN65
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1FLANGE
Tipo de conexão 2FLANGE
Tipo de produtoXB66L-1
Total height without feet [mm]706 mm
Total width [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70.35 Quilograma
Peso líquido48.4 Quilograma
Volume264 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425114519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm