Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB61L-1, Number of plates: 40

004B1908

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]52 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]52 mm
Con. padrãoISO 228/1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]174 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Característica
Valor
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas40
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12
Tamanho de conexão 22
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB61L-1
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]243 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto21.07 Quilograma
Peso líquido20.4 Quilograma
Volume102.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104035338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm