Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Micro Plate heat exchanger, XB59M-1, Number of plates: 80

004B1934

25 bar, Brazing material: Copper

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoPED
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Comprimento da conexão lado 1 [mm]52 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm]52 mm
Comprimento de conexão 1, mm50 mm
Comprimento de conexão 2, mm50 mm
Con. padrãoISO 228/1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de fluido2
Grupo de produtosHeat exchangers
Horizontal center porthole[mm]92 mm
In scope of WEEENo
Material da placa1.4404
Material de soldagemCopper
Material DescriptionXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
No. de placas80
Característica
Valor
Nome do fabricanteDanfoss
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Number Of Passes1
Padrão da placaM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de conexão 12
Tamanho de conexão 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexão 1G
Tipo de conexão 2G
Tipo de produtoXB59M-1
Total height without feet [mm]613 mm
Total width [mm]186 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto29.801 Quilograma
Peso líquido27.9 Quilograma
Volume40.716 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104032429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm